ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
系统电流通常会随着系统某些部分的上电或进入睡眠而波动。由于输入电流限制,交流壁式适配器的电流消耗被限制在设定的水平,以避免适配器过载。
来自壁式适配器或其他直流电源的总输入电流是系统电流以及为电池充电所需电流之和。当输入电流超过设定输入电流限制时,BQ24800 器件会降低充电电流,以优先供应系统负载。随着系统电流的上升,可用的充电电流下降至 0。如果在充电电流降至 0 后系统负载进一步增加,则充电器会进入混合动力升压模式,并增加电池功率以支持系统负载,从而保持输入电流限制。
在 DPM 调节期间,总输入电流是器件电源电流 Ibias、充电器输入电流和系统负载电流 Iload 的总和,可以通过以下方式估算:

在上面的公式中,η 是开关稳压器的效率,IBATTERY 是电池充电或放电电流(充电时为正、放电时为负)。在充电模式下,充电器转换器采用降压配置。在混合动力升压模式下,充电器转换器采用升压配置。
要设置输入电流限制,请使用 表 6-17 中列出的数据格式写入一个 16 位 InputCurrent() 命令 (REG0x3F)。使用 10mΩ 检测电阻时,BQ24800 器件提供 64mA 至 8.128A 的输入电流限制范围,分辨率为 64mA。POR 时、10mΩ 电流检测电阻 (RAC) 上的默认输入电流限制为 4096mA。此外,当写入 0mA 或高于 8.128A 的值时,写入被视为无效,不会写入寄存器。
ACP 和 ACN 引脚用于检测 RAC,默认值为 10mΩ。但是,也可以使用其他值的电阻。实际电流按 10mΩ 和 RAC 之比调节。例如,如果检测电阻为 20mΩ,则 10mΩ 上的输入电流设置代码 4096mA 将变为 2048mA。对于更大的检测电阻,会提供更大的检测电压和更高的调节精度;但代价是更高的导通损耗和更窄的电流范围。