ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
如果不存在电池、已禁用混合升压模式,或者如果已达到混合升压放电电流,则一旦充电电流降至 0,BQ24800 器件便无法保持输入电流电平。当输入电流超过 ILIM2 设定值的 1.25 倍或 2 倍的时间达到 6ms 抗尖峰脉冲时间后,ACFET/RBFET 会被锁存,需要移除适配器以强制 ACDET < 0.6V 以移除锁存器。移除锁存器后,可以再次打开 ACFET/RBFET。
ACOC 功能阈值可以设置为 ICRIT (REG0x37[9]) 电流的 1.25 倍或 2 倍,也可以通过 SMBus 命令 (REG0x37[10]) 禁用。