ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
BQ24800 器件具有独特的短路保护功能。它的逐周期电流监控特性通过监控开关 MOSFET 的 RDS(on) 上的压降来实现。如果 MOSFET 短路或电感器短路,则比较器会检测到过流情况,在开关周期的剩余时间内 HSFET 或 LSFET 将会关断,并且计数器会递增。每个高侧和低侧 MOSFET 都具有独立比较器和计数器。在任何计数器达到七后,充电器闭锁,并且 ACFET 和 RBFET 关断以断开适配器与系统的连接。BATFET 导通以将电池组连接到系统。每次启用功率级时,短路计数器都会复位,但只要任何一个计数器达到七,充电器就会闭锁。要将充电器从闭锁状态复位,必须将 IC VCC 引脚拉至 UVLO 以下,或将 ACDET 引脚拉至 0.6V 以下。低侧 MOSFET Vds 监控电路通过 REG0x37[7] 启用,在 PHASE 和 GND 引脚之间测得的阈值为 250mV。高侧 MOSFET Vds 监控电路通过 REG0x37[6] 启用,在 ACP 和 PHASE 引脚(包括 RAC 检测电阻器和 HSFET)之间测得的阈值为 750mV。在混合升压和仅电池升压功能期间,低侧 MOSFET 短路保护阈值用于逐周期限流,但充电器不会闭锁。
由于 MOSFET 短路保护的消隐时间会消隐 MOSFET 首次导通时的开关噪声,因此逐周期充电过流保护可能会检测到高电流并在触发 MOSFET 短路保护之前关断 MOSFET。在这种情况下,可能不会激活充电器的 MOSFET 短路保护,因而使计数器不会计数到七并随后闭锁。相反,充电器可能以非常窄的占空比持续开关,以限制逐周期电流峰值。但是,充电器应该仍然安全,不会导致故障,因为占空比被限制为极短的时间,并且 MOSFET 应该仍在安全运行范围内。在软启动期间,由于消隐时间的原因相同,检测短路可能需要很长时间,而不是仅仅七个开关周期。