ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
BQ24800 是一款具有电源选项的 1-4 节降压电池充电控制器,适用于空间受限的多化合物便携式应用,例如笔记本电脑和可分离式超极本。它支持 4.5V 至 24V 的宽输入源范围,并支持 1-4 节电池,提供了多用途解决方案。作为降压充电器,它要求适配器电压大于最大电池电压。
BQ24800 支持自动选择系统电源,并为适配器侧和电池侧的 n 沟道 MOSFET 提供单独的驱动器。
BQ24800 具有动态电源管理 (DPM) 功能,可限制输入功率并避免交流适配器过载。在电池充电期间,随着系统功耗的增加,充电电流将降低,以便保持总输入电流低于适配器额定值。如果系统功率需求暂时超过适配器额定值,BQ24800 支持混合动力升压模式(以前称为“涡轮升压模式”),通过开关稳压器升高电池电压以提供补充电流。
大多数适配器都能够将电流保持在其标称额定值以上的水平一毫秒甚至几十毫秒。BQ24800 具有两级输入电流 DPM,又称为峰值功率模式,允许用户扩展输入电流 DPM,以在可编程过载时间内支持更高的输入电流,然后通过将输入电流限制固定在标称额定值使适配器恢复。这样可以充分利用适配器功能来减少电池放电。
在没有适配器的情况下直接通过电池为系统供电时,电池电压可能会降至低于维持系统运行所需的水平。BQ24800 提供仅电池升压模式,可将系统电压升压高到电池电压以上,从而允许系统利用剩余的电池电量,以延长电池寿命。
BQ24800 使用高精度电流检测放大器密切监控系统电源 (PMON)、输入电流 (IADP) 和电池放电电流 (IDCHG)。如果电流过高、移除了适配器或电池,则系统会向 CPU 发出 PROCHOT 信号,使 CPU 根据系统的可用功率优化其性能。
SMBus 通过高分辨率、高精度调节限制来控制输入电流、充电电流和充电电压寄存器。它还设置 PROCHOT 时序和阈值曲线来满足系统要求。