ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 保留 | DACIDCHG | 保留 | |||||
| R | R/W | R | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | |||||||
| R | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 位名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 15 | 未使用;1 = 无效写入 | |
| 14 | 放电电流,DACIDCHG 5 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 16384mA 的放电电流 |
| 13 | 放电电流,DACIDCHG 4 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 8192mA 的放电电流 |
| 12 | 放电电流,DACIDCHG 3 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 4096mA 的放电电流 |
| 11 | 放电电流,DACIDCHG 2 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 2048mA 的放电电流 |
| 10 | 放电电流,DACIDCHG 1 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 1024mA 的放电电流 |
| 9 | 放电电流,DACIDCHG 0 | 0 = 增加 0mA 的放电电流 1 = 增加 512mA 的放电电流 |
| 8 | 未使用;值被忽略 | |
| 7 | 未使用;值被忽略 | |
| 6 | 未使用;值被忽略 | |
| 5 | 未使用;值被忽略 | |
| 4 | 未使用;值被忽略 | |
| 3 | 未使用;值被忽略 | |
| 2 | 未使用;值被忽略 | |
| 1 | 未使用;值被忽略 | |
| 0 | 未使用;值被忽略 |