ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
当有效的适配器连接到器件时,器件将使输入阻断 FET 导通 5ms 并且会检测到 SYS 引脚短路(SYS 上的电压 <1.6V)。在这种情况下,器件将使输入 FET 关断约 200μs,再使其重新导通 5ms,以便 SYS 上升到 1.6V 以上。如果 10 次尝试后,SYS 短路仍然存在,器件将关闭 SYS,直到再次连接适配器。