ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
在每个充电周期模式(预充电或快速充电)开始时,器件启动相应的模式安全计时器。如果在编程的安全时间之前没有终止充电,tMAXCHG 到期,或器件在 tPRECHG 到期前未退出预充电模式,则会禁用充电。预充电安全时间 tPRECHG 为 tMAXCHG 的 25%。当发生安全计时器故障时,会在 INT 引脚上发送单个 128μs 脉冲,并会通过 I2C 更新状态寄存器的 STAT 和 FAULT 位。
为了清除安全计时器故障,必须切换充电使能位或输入电源。
如果安全计时器已到期,器件将产生中断并更新寄存器映射中的 SAFETY_TMR_FAULT_FLAG 位。安全计时器持续时间可通过 SAFETY_TIMER_1:0 位进行编程。当安全计时器激活时,更改安全计时器持续时间会复位安全计时器。器件还包含一个 2XTMR_EN 位,该位可使安全计时器持续时间加倍,以防当 SYS 上的高负载(DPM 工作模式,因此启用 VDPPM)、VINDPM、热调节或 NTC (JEITA) 条件导致充电电流降低时安全计时器过早到期。如果设置了 2XTMR_EN 位,当 CC 或 CV 之外的任何环路激活时,允许计时器以半速运行。在 CC 模式期间,如果电池电压下降而将充电器推入预充电模式,(由于电池负载过大、发生过热事件等原因)安全计时器将通过预充电使计数复位,然后使快速充电安全计时器复位。如果器件在预充电、CC 或 CV 模式下进入了电池补充模式,而充电器未被禁用,则器件将暂停安全计时器,直到充电可以再次恢复。这会阻止在引起补充条件时将安全计时器复位。
除了安全计时器之外,器件还有一个看门狗计时器可通过 I2C 接口监控主机。默认情况下会启用看门狗计时器,主机可通过 I2C 事务禁用看门狗计时器。一旦接收到初始事务,看门狗计时器就会启动。主机使用 I2C 接口通过任何事务使看门狗计时器复位。如果看门狗计时器到期而没有从 I2C 接口复位,则所有充电器参数寄存器(ICHG、IPRECHARGE、ITERM、VLOWV 等)都会复位为默认值。在仅电池模式下或存在适配器时,可以通过 WATCHDOG_SEL_1:0 位设置看门狗计时器。
| WATCHDOG_SEL_1:0 | 操作 |
|---|---|
00 | 器件只会在最后一个 I2C 事务的 160s 后执行软件复位 |
01 | 器件将在最后一个 I2C 事务的 160s 后发出 HW_Reset |
10 | 器件将在最后一个 I2C 事务的 40s 后发出 HW_Reset |
11 | 完全禁用看门狗功能 |