ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
当通过看门狗操作(可通过 WATCHDOG_SEL 位配置)或寄存器复位(可通过 REG_RST 位配置)发出软件复位时,器件会将所有寄存器复位为默认值。还会加载通过 OTP 存储器加载的任何位。如果器件正在等待进入运输模式(满足所有进入运输模式的条件,但移除适配器除外),硬件或软件复位将取消待处理的运输模式请求。如果通过 I2C 写入了运输模式请求,则主机可以在进入运输模式之前通过清除该位来取消进入运输模式。