ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
CIN = 1µF,COUT = 10µF,VIN = 5V,VOUT = 3.8V,ICHG = 10mA(除非另有说明)

VIN = 5V | VBAT = 悬空 |

| VIN = 0V → 5V | VBAT = 3.8 V |

| MR_LPRESS = 00(5s 长按计时器) | ||
| PB_LPRESS_ACTION = 01(硬件复位) |


| EN_RST_SHIP = 10(启用关断模式,仅在插入适配器时唤醒) |

| VIN = 0V | ||
| PB_LPRESS_ACTION = 11(启用关断模式) | ||
MR_LPRESS = 00(5 秒) |

SYS_MODE = 00 → 01 → 10 → 11 |

| VIN = 5V |

| VIN = 0V |

| VIN = 0V | ||
| MR_LPRESS = 00(5 秒) | ||
| PB_LPRESS_ACTION = 11(硬件复位) |

VIN = 5V | VBAT = 3.6 V |

MR_LPRESS = 00(5s 长按计时器) |

| MR_LPRESS = 00(5s 长按计时器),PB_LPRESS_ACTION = 10 |

EN_RST_SHIP = 01(启用关断模式,仅在插入适配器时唤醒) |

| VIN = 0V → 5V → 0V |

| SYS_REG_CTRL = 000 → 111(步进) |

| VIN = 5V |

| VIN = 5V | ||
| MR_LPRESS = 00(5 秒) | ||
| PB_LPRESS_ACTION = 硬件复位 |

| VIN = 5V |