ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
一旦充电电流达到 ITERM(可通过 I2C 进行编程),器件将自动终止充电。终止后,充电器将以高阻抗模式运行,禁止 BATFET 断开电池连接。只要 VIN > VUVLO、VIN > VBAT + VSLEEPZ 且 VIN < VIN_OVP,系统 (SYS) 就会由 IN 电源供电。
仅当充电器 CV 环路在快速充电模式中激活时,才会启用终止。如果在 VINDPM、DPPM 或热调节环路激活时充电电流达到 ITERM,则会禁用终止。仅当电流由于电池达到目标电压而下降到 ITERM 时,充电器才会终止充电,而不是由于前面提到的受控环路施加的充电电流限制而终止。
终止后会禁用电池 FET,并监控 BAT 引脚上的电压以检查其是否已下降至 VRCH 阈值。如果是,则会建立新的充电周期。安全计时器将复位。在充电期间,甚至充电结束时,会通过补充操作来支持更高的 SYS 负载。