ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||
| tVIN_OVPZ_DGL | VIN_OVP 抗尖峰脉冲,VIN 下降 | 30 | ms | ||
| tSLEEP_DGL | 进入睡眠的抗尖峰脉冲时间,VIN 下降 | 64 | µs | ||
| 电池充电器 | |||||
| tREC_SC | 恢复时间,放电模式期间的 BATOCP | 250 | ms | ||
| tRETRY_SC | SYS 或 BAT 短路恢复 (BATOCP) 的重试窗口 | 2 | s | ||
| tBUVLO | 当 VBAT < VBUVLO 设置时断开 BATFET 的抗尖峰脉冲时间 | 60 | µs | ||
| tTS_DUTY_ON | TS 接通时间(仅电池模式) | 4 | ms | ||
| tTS_DUTY_OFF | TS 关断时间(仅电池模式) | 196 | ms | ||
| 数字时钟、看门狗和按钮 | |||||
| tWDOG | I2C 接口复位计时器,可调节 | 40 | 160 | 禁用 | s |
| tI2CRESET | I2C 接口非活动状态复位计时器 | 500 | ms | ||
| tSHIPWAKE | 运输模式计数唤醒计时器(WAKE2 默认计时器) | 2 | s | ||