ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
控制器通过产生启动条件来启动数据传输。启动条件是当 SCL 为高电平时在 SDA 线上发生从高到低的转换,如图 8-6 所示。所有与 I2C 兼容的器件都应识别启动条件。
图 8-6 START 和 STOP 条件控制器随后产生 SCL 脉冲,并在 SDA 线上发送 8 位地址和读取/写入方向位 R/W。在所有传输期间,控制器确保数据有效。有效数据条件要求 SDA 线在时钟脉冲的整个高电平期间保持稳定(请参阅图 8-7)。所有器件都识别控制器发送的地址,并将其与内部固定地址进行比较。只有具有匹配地址的外设器件才会通过在第九个 SCL 周期的整个高电平期间拉低 SDA 线来生成确认(请参阅图 8-8)。在检测到该确认时,控制器便知道已建立与外设的通信链路。
图 8-7 串行接口上的位传输控制器产生更多的 SCL 周期,以便向外设发送数据(R/W 位为 0)或从外设接收数据(R/W 位为 1)。在任一种情况下,接收器都需要确认发送器发送的数据。因此,确认信号可由控制器或外设产生,具体取决于哪一方是接收器。9 位有效数据序列包含 8 个数据位和 1 个确认位,可根据需要继续。为了用信号指示数据传输结束,控制器通过在 SCL 线处于高电平期间将 SDA 线从高电平拉低来产生停止条件(请参阅图 8-6)。此操作将释放总线并停止与寻址的外设之间的通信链路。所有与 I2C 兼容的器件都必须识别停止条件。在收到停止条件后,所有器件都知道总线已释放,并等待启动条件,接着是匹配的地址。如果事务提前终止,控制器需要发送一个停止条件来防止外设 I2C 逻辑保持在不正确的状态。尝试从本节中未列出的寄存器地址读取数据会导致读出 FFh。