ZHCSRH1 january 2023 BQ21080
PRODUCTION DATA
BQ21080 是一款线性电池充电器 IC,专注于小解决方案尺寸和低静态电流以延长电池寿命。该器件采用 8 焊球芯片级封装,无需采用 HDI PCB 工艺进行制造,从而降低了 PCB 成本。该器件可支持高达 800mA 的充电电流和高达 2.5A 的系统负载。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ21080 | DSBGA (8) |
1.6 mm x 1.1 mm |