ZHCSR17A January 2023 – April 2024 ADS9218 , ADS9219
ADVMIX
TA = 25°C,AVDD_5V = 5V,VDD_1V8 = 1.8V,外部 VREF = 4.096V,最大吞吐量(除非另有说明)
fIN = 2kHz,SNR = 95.5dB,THD = -120dB |
fIN = 1MHz,SNR = 95dBFS,THD = –106dB |
典型 DNL = ±0.4LSB |
fIN = 100kHz,SNR = 95.5dBFS,THD = –118.2dB |
典型 INL = ±0.6LSB |