ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B23-Q1 提供四个额外的 GPIO 引脚(GPIO0A、GPIO1A、GPIO0B 和 GPIO1B),它们使用基于 AVDD 电源的逻辑电平。有关逻辑高电平和低电平的详细信息,请参阅电气特性 表。GPIO 提供多种配置选项:
当 GPIOxy 配置为数字输出时,使用 GPOxy_DAT 位来驱动相应 GPIO 引脚上的逻辑高电平或低电平。GPIO 输出为推挽输出。
无论 GPIOxy 是配置为数字输入还是输出,器件都会始终读回 GPIO 的值并在 GPIxy_DAT[1:0] 位字段中提供检测到的逻辑电平。有关器件如何解码 PWM 信号的详细信息,请参阅 GPIxy_DAT[1:0] 位字段说明。