ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
ADS131B23-Q1 集成了两个低漂移、带隙精密电压基准(REFA 和 REFB),每个基准位于器件的不同部分。这些基准的额定电压为 1.25V。无法为器件提供外部电压基准。部分 A 中的所有 ADC 都使用 REFA,相应地,部分 B 中的所有 ADC 都使用 REFB。RCAPA 和 RCAPB 引脚是电压基准的输出。使用 1μF 电容器将 RCAPA 引脚去耦合至 AGNDA,使用 1μF 电容器将 RCAPB 引脚去耦合至 AGNDB。电压基准会进行缓冲,并可以通过 RCAPy 引脚向外部电路提供有限的电流。缓冲器无法灌入任何电流。有关详细信息,请参阅电气特性 表。