ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
除专用电源监控器外,所有电源(APWR、DPWR、AVDD、IOVDD 和 DVDD)都可以通过 ADC2A 在内部进行测量。电阻分压器集成在设备中,用于将电源电压衰减到 ADC2A 的输入电压范围内。有关相应的衰减系数,请参阅电气特性 表。使用 SEQ2y_STEPx_CH_P[3:0] 位为任何电源电压测量配置 ADC2y 序列步骤。
电源电压测量精度取决于以下两个系数:
内部使用的大电阻分压器值与内部滤波电容器一起将电源电压降至较低值,从而产生较大的 RC 滤波器时间常数。因此,当 ADC2y 多路复用器选择其中一个电源电压测量值时,输入信号需要相当长的时间才能稳定。增加多路复用器延迟时间,在 ADC2y 开始转换之前,为输入信号在多路复用器切换后提供更多的稳定时间。将多路复用器延迟时间设置为等于或大于 256 × tMCLK,可以在测量电源电压时为输入信号提供足够的稳定时间。
如果无法增加多路复用器延迟时间,因为延迟时间会均匀地影响所有序列步骤,则可以为相同的电源电压测量配置多个连续的序列步骤。然后忽略初始序列步骤的读数,因为此时转换尚未稳定。
ADC2y 的输入阻抗随所选转换时间变化,请参阅电气特性 表。电阻分压器的阻抗与 ADC2y 的输入阻抗相互作用,从而导致增益误差。通过增加 ADC2y 转换时间来增加 ADC2y 输入阻抗可降低电源电压测量的增益误差。
有关电源电压测量精度如何随多路复用器延迟时间和 ADC2y 转换时间变化的详细信息,请参阅图 5-26。