ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
串行接口通信结构 部分详细介绍了与通信相关的监控器(SPI CRC、SPI 超时和 SCLK 计数器)。
此外,寄存器访问监控器会指示是否尝试读取或写入地址为 FFh 或更高的寄存器地址。在地址范围从 00h 到 FEh 内,写入或读取未指定的寄存器地址不会触发故障指示。从不存在的寄存器读取时,返回的数据和寄存器地址都是 0。