ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
DRDYn 引脚是低电平有效推挽输出。DRDYn 下降沿指示 ADC1A 或 ADC1B 的新转换数据何时可以读出。DRDY_CTRL 位选择由哪个 ADC 驱动 DRDYn 信号,可以是 ADC1A 或 ADC1B。如果主机在同一 CONVERSION_CTRL 寄存器写入期间同时设置 STARTA 和 STARTB 位来启动 ADC1A 和 ADC1B 转换,则两个 ADC 的转换会同时完成。DRDYn 下降沿之间的周期是控制 DRDYn 引脚的 ADC 的数据速率周期。
在器件加电期间或器件保持复位状态时,DRDYn 引脚驱动低电平。如 图 7-26 和 图 7-27 所示,在 POR 已释放且器件已为通信做好准备后,DRDYn 引脚会驱动高电平。