ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
RREG 可用于读取器件寄存器。命令字的二进制格式为 101a aaaa aaan nnnn,其中 a aaaa aaa 是要开始读取的寄存器的二进制地址,n nnnn 是要读取的连续寄存器的无符号二进制数减 1。该器件会按照下一帧中的地址顺序输出请求的寄存器数据,而不是 ADC1A 和 ADC1B 的转换数据。如果读取的寄存器不止两个,则帧将扩展到常规的四个字之外。
在 RREG 命令帧之后的帧中发送 NULL 命令来移出寄存器数据。在 RREG 命令帧之后的帧中不接受其他命令。
16 位寄存器数据在各个字内进行 MSB 对齐。如图 7-30 中所示,器件在每个字内的寄存器数据之后输出相应的 8 位寄存器地址,以实现可追溯性。当从无效的寄存器地址读取时,器件以 0000h(对于寄存器数据)和 00h(对于寄存器地址)进行响应。
RREG 命令帧之后的帧中的命令响应指示 RREG 命令是否成功执行,或是否发生阻止 RREG 命令执行的错误。如果 RREG 命令未执行,则执行 NULL 命令。
图 7-37 显示了一个 RREG 命令帧,该帧在通信期间未发生故障。