ZHCSN81A July 2023 – January 2025 ADS131B23-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-4 所示的 ADS131B23-Q1 电源架构允许通过多种方式为器件供电,从而支持不同的应用要求。
AVDD LDO 可接受 APWR 引脚上 4V 至 16V 的非稳压电压,并输出 AVDD 引脚上可用的 3.3V AVDD 稳压电源,为外部电路供电。AVDD 电源为器件中的所有模拟电路供电。如果应用中有 3.3V 稳压电源,则可以通过短接 APWR 和 AVDD 引脚将 AVDD LDO 旁路掉。
A 部分和 B 部分的负电荷泵为每个 ADC 的各种增益级提供负电源电压,以允许在低于 GND 的情况下测量输入电压。
IOVDD LDO 可接受 DPWR 引脚上 4V 至 16V 的非稳压电压,并输出 IOVDD 引脚上可用的稳压 3.3V IOVDD 电源,为外部电路供电。IOVDD 电源为器件的数字 I/O 设置电压。如果应用中有 3.3V 或 5V 稳压电源,则可以通过短接 DPWR 和 IOVDD 引脚将 IOVDD LDO 旁路掉。
DVDD LDO 为器件的数字内核生成 1.8V 电源。
以下各节介绍了三种最常用的外部电源选项,但也可以使用其他组合。