ZHCSJY1A June 2019 – January 2021 ADS125H01
PRODUCTION DATA
ADS125H01 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 具有低噪声可编程增益放大器 (PGA)、时钟振荡器以及信号或基准电压超范围监控器。
与分立式解决方案相比,该器件将宽输入电压范围、±18V 电源 PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小多达 50%。
具有 0.125 至 128 的可编程衰减和增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载导致的误差。此外,由于具有低噪声和低漂移性能,因而可以直接连接到受高共模电压影响的应变仪桥和热电偶传感器。
数字滤波器的可编程范围是从 2.5SPS 到 40kSPS。数据速率 ≤50SPS 或 60SPS 时,50Hz 和 60Hz 的线路周期噪声衰减可减小测量误差。在大多数数据速率下,滤波器可提供无延迟转换数据,从而在外部通道定序期间实现高数据吞吐量。
ADS125H01 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS125H01 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
功能模块图