监控器和复位 IC

连续的电压和电源轨监控 

parametric-filter查看所有产品
我们拥有广泛的电压监控器和复位 IC 产品系列,其中包括看门狗计时器、按钮、电压检测器、固定延时时间监控器和可编程延时时间监控器。这些器件也称为电压监控器,可持续监控系统运行状况以确保正常运行。这些器件集成了适当的功能组合,可为所有应用(包括汽车、工业和个人电子产品)的客户提供灵活性。

按类别浏览

按类型选择

单通道监控器

监控单个电压轨以进行欠压或过压检测。

多通道监控器

精密监控多个电压轨。

看门狗计时器

防止 MCU 冻结或挂起,并持续监测电源是否发生欠压。

功能安全合规型监控器

监测关键电源轨,以符合功能安全要求。

按钮复位 IC

监测用户按压操作并在用户按住按钮并持续给定的时间后执行复位。

窗口检测器

监测过压和欠压状况,在电压轨偏离允许的容差水平时向系统发出警报。

特色监控器和复位 IC

设计和开发资源

计算工具
TPS37、TPS38 和 TPS3760 可调电阻器和延时时间计算器
该计算器工具指导用户完成 TPS37/38 双通道监控器可调型号的设计过程。这些器件的默认电压阈值和迟滞电平分别设置为 800mV 和 2%,但可以通过添加电阻器进行调节。该工具会根据用户输入的所需规格来推荐电阻值。该工具还提供了根据所需复位延时时间和检测延时时间的建议电容值的额外计算。
评估板
适用于支持 I²C 和多达 12 个通道的电源序列发生器 TPS38700 的评估模块

TPS38700 评估模块 (EVM) 是一款评估 TPS38700 性能的平台,TPS38700 是集成了窗口看门狗的多通道电压序列发生器。TPS38700 具有可编程内部集成电路 (I2C),并采用 24 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) 封装。

TPS38700Q1EVM 依次输出多达 12 通道上电和/或断电时序控制并且可与多通道电压监控器连接。该器件默认采用预编程的一次性可编程 (OTP) 选项,但 I2C 可对上电和断电时序控制、看门狗设置和序列时序选项重新编程(如需要)。

EVM 包括 I2C 接口插头、用于创建多个轨电压的 LDO (...)

评估板
适用于 TPS3899 具有可编程感应和复位延迟功能、纳瓦级功率监控器的评估模块

TPS3899 评估模块 (EVM) 是一款评估 TPS3899 产品性能的平台,该产品是 6 引脚电压监控器和复位 IC。TPS3899 可提供高达 6V 的工作电压,并维持 1.2µA(最大值)的低静态电流与 2%(最大值)的精度。

TPS3899EVM 支持所有器件输出拓扑,并包括可置于跳线 J4 上的分流器,适用于开漏输出型号。如需了解详细信息,请参阅 TPS3899 数据表。

与监控器和复位 IC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

TPS3842
监控器和复位 IC

具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.521

TPS3842-Q1
监控器和复位 IC

具有可编程延迟和抗尖峰脉冲的汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.615

TPS3808E-Q1
监控器和复位 IC

具有可编程延迟和手动复位功能的汽车级 600nA 超低静态电流监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.638

TPS3762
监控器和复位 IC

具有内置自检功能的 65V 窗口监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.771

TPS389C03-Q1
监控器和复位 IC

具有 Q&A 看门狗的汽车级 3 通道过压和欠压 I²C 可编程监控器

价格约为 (USD) 1ku | 2.478

TPS3808E
监控器和复位 IC

具有可编程延迟和手动复位功能的 600nA 超低静态电流监控器

价格约为 (USD) 1ku | 0.541

电源发展趋势

低静态电流 (IQ)

借助我们广泛的电压监控器和复位集成电路 (IC) 产品系列,实现超低静态电流 (IQ),同时不会降低系统性能。我们的低 IQ 监控器提供连续的电压和电源轨监控,同时在低待机功耗下运行,可延长电池运行时间、提高动态响应速度、实现较小的外形尺寸,并维持超低的静态功耗。

实现低静态电流 (IQ)的特色产品
TPS3899 正在供货 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器
TLV841 正在供货 具有可调节释放延迟功能且采用 Wafer Chip-Scale Package 封装的超低压纳瓦级功率监控器
TLV803E 正在供货 低电平有效漏极开路输出型低功耗电压监控器(复位 IC)
高精度

我们的高精度监控器和复位 IC 可实现更好的电源调节,并在关键电网基础设施、电机驱动和工业自动化系统中更安全地运行。

视频系列
电压监控器入门
该培训系列涵盖广泛的主题,其中包括监控器简介并说明了监控器可以为您的子系统提供的关键规格和功能。
白皮书
简化汽车和工业中的功能性安全认证
本白皮书介绍了 TI 的集成电路 (IC) 设计方法如何为您提供简化功能安全设计所需的资源。
PDF
应用简报
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
通过使用 TPS37x 电压监控器监控 24V 交流系统,实现快速电源故障检测。
PDF | HTML
实现高精度的特色产品
TPS3703-Q1 正在供货 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器
TPS3704-Q1 正在供货 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
TPS3435 正在供货 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器

了解特色应用

工厂自动化与控制
通过添加具有集成看门狗计时器的灵活电源电压监控器,确保工厂自动化中的系统可靠性
ADAS
借助我们的精密多通道电压监控器,实现 ADAS 应用的功能安全
电机驱动器
使用宽 VIN 多通道监控器设计可靠的电机驱动器
能量存储系统
使用电压监控器和看门狗计时器优化储能系统设计
混合动力、电动和动力总成系统
使用灵活的高精度电压监控器提高电动汽车的系统稳定性,并符合功能安全要求
车身电子装置和照明
通过紧凑的宽 VIN 监控器提高车身控制模块的功效

通过添加具有集成看门狗计时器的灵活电源电压监控器,确保工厂自动化中的系统可靠性

对于可编程逻辑控制器现场变送器或工业 PC 设计,微控制器电源轨需要进行电压监控,以确保电源符合调节规格,从而确保系统安全。

优势:

  • 高电压轨的可编程检测和复位延迟
  • 手动复位功能,可强制系统复位
  • 独立的 VDD 和 SENSE 引脚可增加高可靠性系统的冗余能力
  • 功能安全等级高达安全完整性等级 (SIL) 3 和 SIL 4

特色资源

参考设计
  • TIDA-010049 – 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
  • TIDEP0020 – AM437x 离散功率参考设计
  • TIDEP0050 – EnDat 2.2 系统参考设计
产品
  • TPS37 – 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3435 – 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器

借助我们的精密多通道电压监控器,实现 ADAS 应用的功能安全

在集成式 ADAS 中,监控处理器和微控制器 (MCU) 的电源轨有助于防止不规则电压输出条件引起的掉电。我们的低功耗监控器产品系列可在过压或欠压事件期间向 MCU 发出警报,从而帮助确保系统安全。

优势:

  • 多通道监控可在复杂设计上实现精确的电源控制
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口检测
  • 看门狗功能可防止处理干扰并确保器件的连续功能
  • 符合高达 ASIL D 的功能安全要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-050008 – 具有更佳的电压监控功能的 ADAS 电源参考设计
  • TIDA-00530 – 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计
  • TIDEP-01017 – TIDEP-01017
产品
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
  • TPS38700-Q1 – 支持 I²C 和多达 12 个通道的汽车电源序列发生器
  • TPS389006-Q1 – 汽车级多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器

使用宽 VIN 多通道监控器设计可靠的电机驱动器

电机驱动器需要对其电源进行适当调节,并需要精确检测以实现准确的位置和扭矩控制。使用我们的低电流电压监控器来监控内核电压轨和可靠运行,而不会耗尽电力。

优势: 

  • TPS37 和 TPS38 的 VIN 选项高达 65V
  • 提供多通道监控
  • 适用于高压轨的可调节和固定检测输入
  • 可编程延时时间,实现灵活的时序控制

特色资源

参考设计
  • TIDEP0020 – AM437x 离散功率参考设计
  • TIDM-SERVODRIVE – 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计
产品
  • TPS37 – 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3899 – 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器

使用电压监控器和看门狗计时器优化储能系统设计

储能系统依靠电压监控器来监控电源轨,并在必要时发出复位信号。我们的电压监控器具有低静态电流 (IQ)、高精度和出色的可编程性。

优势:

  • 看门狗计时器可在微控制器发生故障时提高系统可靠性
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 通过在最多四个通道上保持超低 IQ,更大限度降低功耗

特色资源

参考设计
  • TIDA-01214 – 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计
  • TIDA-010041 – 作为比较器或电源序列发生器使用的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计
  • TIDA-010052 – 用于电机驱动的安全电源参考设计
产品
  • TPS3704 – 高精度紧凑型多通道窗口监控器
  • TPS3435 – 纳安级静态电流精密超时看门狗计时器
  • TPS3899 – 具有可编程感应和复位延迟功能的纳米功率监控器

使用灵活的高精度电压监控器提高电动汽车的系统稳定性,并符合功能安全要求

在功能安全至关重要的高可靠性汽车系统中,电压监控器对于系统运行状况监控至关重要。我们的电压监控器具有低静态电流 (IQ)、高精度和高可编程性。

优势:

  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 通过在最多四个通道上保持超低 IQ,更大限度降低功耗
  • 可编程复位延迟和窗口看门狗计时选项可实现定制
  • 符合高达汽车安全完整性等级 (ASIL) D 的功能安全要求

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
  • TIDA-020014 – 具有 3 种 IGBT/SiC 偏置电源解决方案的 HEV/EV 牵引逆变器功率级参考设计
  • PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
产品
  • TPS3850-Q1 – 用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器
  • TPS37-Q1 – 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器

通过紧凑的宽 VIN 监控器提高车身控制模块的功效

在车身控制模块和汽车网关中,复位集成电路 (IC) 可确保电源效率并及早检测不规则的电压输出条件。我们的监控器可帮助满足您的系统需求,同时提供业界超快的检测速度。

 

优势:

  • TPS37-Q1 的 VIN 选项高达 65V
  • 适用于需要过压和欠压监控的系统的窗口电压监控
  • 可编程复位和检测延时时间,实现更高的可配置性
  • 独立的 VDD 和 SENSE 引脚可监控高于和低于 VDD 的电压

特色资源

参考设计
  • TIDA-01168 – 适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计
  • TIDA-00699 – 具有冷启动运行、瞬态保护功能及 EMI 滤波器的前端电源参考设计
产品
  • TPS37-Q1 – 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器
  • TPS389006-Q1 – 汽车级多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器和监测器
  • TPS3704-Q1 – 高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器

技术资源

电子书
电子书
电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识
本文介绍电压监控器并深入概述其各种应用。
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
查看我们最受欢迎的监控器和复位 IC。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
阅读有关电压监控器、复位 IC、电压检测器、看门狗计时器和所有相关监控设备的常见问题解答 (FAQ)。
document-pdfAcrobat PDF