TIDA-010041

TIDA-010041

设计文件

概述

该参考设计重点介绍低功耗复位 IC 和看门狗计时器的通用用例。TPS3840 器件具有小于 1µA 的电流消耗,可以配置为用作比较器(通过简单的 3 引脚配置),或者用作通用电源监控器(以菊花链方式级联为序列发生器)。此外,响应和延迟时间可通过外部电容器进行配置。对于需要运行看门狗的应用,可以使用 TPS3431 器件,这是精度为 ±2.5%(典型值)的独立可编程看门狗计时器。

特性
  • 阈值检测 (TPS3840):使用电压监控器作为比较器(具有 3 引脚配置、无外部电源)的自供电阈值检测器
    • 超低静态电流 (< 700nA) 架构,具有 1.6V–4.9V(0.1V 步进)的设定阈值范围,以及用户可控响应时间(通过外部电容器可将 80µs 控制至 600ms)的快速上电(250µs 启动延迟)
  • 电源监控和定序复位 (TPS3840):适用于多轨复位监控和启动定序
    • 提供低电平有效和高电平有效配置,阈值范围为 1.6V–4.9V,TD 范围为 80µs–600ms
  • 看门狗计时器 (TPS3431):具有使能引脚和宽输入范围的用户可调计时器
    • 用于看门狗功能的低电流消耗(最大 20µA)和使用外部电阻器和电容器的用户可配置超时
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU612.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRY84A.PDF (344 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY83.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY86A.ZIP (1948 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF50A.ZIP (383 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY85A.PDF (2159 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY82A.PDF (532 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320 — 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3431 — 具有使能功能的标准可编程看门狗计时器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3840 — 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS0500 — 5V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS1400 — 14V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 可用作比较器或电源序列发生器的毫微功耗、宽输入电压(最高 12V)监控器参考设计 - TIDUEJ9_TIDA-010041.pdf 英语版 2019-1-10
技术文章 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频