LMX2582 LMX2582 高性能、宽带 PLLatinum RF 合成器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMX2582 (正在供货)

LMX2582 高性能、宽带 PLLatinum RF 合成器

LMX2582 高性能、宽带 PLLatinum RF 合成器 - LMX2582
 

描述

LMX2582 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 5.5GHz。该器件支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 47fs(对于 1.8GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。

该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位分辨率。对于 需要 快速频率变化的应用,该器件支持耗时小于 25µs 的快速校准选项。

使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用户可选择将其中一个编程为从 VCO 输出,另一个从通道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。

特性

  • 输出频率范围为 20-5500MHz
  • 相位噪声性能行业领先
    • VCO 相位噪声:在 1MHz 偏移时为 –144.5 dBc/Hz(对于 1.8GHz 输出)
    • 标准化锁相环 (PLL) 噪底:–231dBc/Hz
    • 标准化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz
    • 47fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 1.8GHz 输出)
  • 输入时钟频率高达 1400MHz
  • 相位检测器频率高达 200MHz,
    且在整数 N 模式中高达 400MHz
  • 支持分数 N 和整数 N 模式
  • 双差分输出
  • 减少毛刺的创新型解决方案
  • 可编程相位调整
  • 可编程电荷泵电流
  • 可编程输出功率水平
  • 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口)
  • 单电源供电:3.3V

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 RF PLL 与合成器

 
Output Frequency (Min) (MHz)
Output Frequency (Max) (MHz)
Normalized PLL Phase Noise (dBc/Hz)
1/f Noise (10 kHz offset at 1 GHz carrier) (dBc/Hz)
Current Consumption (mA)
VCC (V)
Integrated VCO
Pin/Package
LMX2582 LMX2492 LMX2571 LMX2572 LMX2572LP LMX2581 LMX2581E LMX2592 LMX2594 LMX2595
20     500     10     28       50     50     20     10     100    
5500     14000     1344     6400       3760     3800     9800     15000     19000    
-231     -227     -231     -232     -232     -229     -229     -231     -236     -236    
-126     -120     -124     -124     -123.5     -125     -125     -126     -129     -129    
250     60     39     75     70     178     178     250     340     340    
3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 5     3.3     3.3     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45     3.15 to 3.45    
Yes     No     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes    
40VQFN     24WQFN       40VQFN     40VQFN     32WQFN     32WQFN     40VQFN     40VQFN     40VQFN