LMK04828/26 评估模块
(正在供货) LMK04828BEVM
主要文档

- LMK04826/28 User’s Guide
(PDF 9492 KB)
2018年 3月 13日 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (3)
描述
The LMK04828BEVM and LMK04826BEVM supports the LMK04820 family of products, the industry's highest performance clock conditioners with JEDEC JESD204B support. The dual loop PLLatinum™ architecture enables sub-100 fs jitter (12 kHz to 20 MHz) using a low noise VCXO module. The dual loop architecture consists of two high-performance phase-locked loops (PLL), a low-noise crystal oscillator circuit, and a high-performance voltage controlled oscillator (VCO).
The first PLL (PLL1) provides a low-noise jitter cleaner function while the second PLL (PLL2) performs the clock and SYSREF generation. PLL1 can be configured to either work with an external VCXO module or the integrated crystal oscillator with an external tunable crystal and varactor diode. When used with a very narrow loop bandwidth, PLL1 uses the superior close-in phase noise (offsets below 50 kHz) of the VCXO module or the tunable crystal to clean the input clock. The output of PLL1 is used as the clean input reference to PLL2 where it locks the integrated VCO.
The loop bandwidth of PLL2 can be optimized to clean the far-out phase noise (offsets above 50 kHz) where the integrated VCO outperforms the VCXO module or tunable crystal used in PLL1.
特性
- JEDEC JESD204B Support
- Ultra-low RMS Jitter Performance
- Dual loop Architecture
- 3 redundant input clocks with LOS
- Precision digital delay, fixed or dynamically adjustable
立即订购
器件型号 | 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 | 结帐选项 | 状态 |
LMK04828BEVM: |
价格可能会不同
|
ACTIVE |
TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.
技术文档
数据表 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
2781 | 2015年 12月 8日 |
用户指南 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
9492 | 2018年 3月 13日 |
更多文献资料 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 下载最新英文版本 |
38 | 2019年 1月 2日 |
相关产品
设计套件与评估模块 ( 1 )
名称 | 器件型号 | 工具类型 |
---|---|---|
TSW38J84 评估模块 | TSW38J84EVM | 评估模块和开发板 |
TI 器件 (1)
器件型号 | 名称 | 产品系列 |
---|---|---|
LMK04828 | 超低抖动合成器和抖动消除器 | 时钟抖动消除器 |
支持与培训
搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。
从 TI 专家处搜索答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。
如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面。