TIDA-01247

用于射频取样 ADC 的无 LDO 高效电源网络参考设计

TIDA-01247

设计文件

概述

本参考设计展示了一种为 ADC32RFxx 供电的简化、高效的网络。使用开关稳压器提供模数转换器 (ADC) 的所有三个电源域,从而在不使用低压降 (LDO) 线性稳压器的情况下使用供电网络。此配置可提高总体能效,减少部件数量,并且不会引起任何 ADC 规格下降。

特性
  • 能效增加了 10% 以上
  • 电能节省了约 900mW
  • 相比基于 LDO 的设计,直流/直流解决方案尺寸更小,元件更少
  • 保持 ADC 性能指标
  • 支持单个 5V 输入
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCN9.PDF (443 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSE8.PDF (127 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSE9.PDF (198 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSF0.ZIP (2072 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSF2.ZIP (1599 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDR8.ZIP (2422 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSF1.PDF (1963 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Efficient, LDO-Less, Power Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC 2016年 11月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频