ADC32RF82EVM

ADC32RF82 双通道 14 位 2.45-GSPS 射频采样电信接收器评估模块

ADC32RF82EVM

立即订购

概述

ADC32RF82 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道 2.45GSPS 14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF82 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。

该 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI 访问配置寄存器。通过采用位于 FMC 连接器上的行业标准 JESD204B 引脚分配,可直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售 FPGA 开发平台。

特性
  • 由外部时钟支持,或通过生成 LMK04828 的 SYSREF 实现板载时钟生成
  • JESD204B 数据接口可简化数字接口;支持高达 12.5GBPS 的通道速率
  • 德州仪器 (TI) 板载电源管理

  • ADC32RF82 评估模块 (EVM)
  • USB 线缆
  • 电源线

接收器
ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC

 

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

射频 PLL 与合成器
LMX2582 5.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS74201 1.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器 TPS7A7200 具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC32RF82EVM — ADC32RF82 双通道 14 位 2.45-GSPS 射频采样电信接收器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 02 五月 2017
lock ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer (zip)  — 179936 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
接收器
ADC32RF80 双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC ADC32RF82 双通道 14 位 2.45GSPS 射频采样电信接收器和反馈 IC
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC32RF42EVM ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF44EVM ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块 ADC32RF45EVM 适用于 ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 的评估模块 ADC32RF80EVM 适用于 ADC32RF80 双通道、14 位、3GSPS、射频采样宽带接收器的评估模块 ADC32RF82EVM ADC32RF82 双通道 14 位 2.45-GSPS 射频采样电信接收器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac148 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADC32RFxxEVM User's Guide (Rev. E) 2020年 1月 31日
证书 ADC32RF82EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 ADC32RF82 双通道、2457.6MSPS 电信接收器和反馈器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 9月 22日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频