CDCI6214 支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 | 德州仪器 TI.com.cn

CDCI6214 (正在供货)

支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器

 

描述

CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,而在 LVCMOS 输出通道上产生参考时钟的副本。

四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数/分数输出分频器和一个专用的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。通过灵活的断电选项可以优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常情况下,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的 386fs 典型 RMS 抖动特性可增强 PCIe 应用。

CDCI6214 由内部寄存器进行配置,可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 来存取这些寄存器。

CDCI6214 采用小外形封装并以超低功耗从单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 使得 CDCI6214 适合作为低功耗、方便易用、瞬时启动的时钟解决方案。

特性

  • 具有 4 路可编程输出的一个可配置的高性能低功耗 PLL
  • RMS 抖动性能
    • 支持带有或不带有扩频时钟 (SSC) 的第 1 代 PCIe
    • 支持不带 SSC 的第 2/3/4 代 PCIe
  • 典型功耗:1.8V 时为 150mW(2)
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合输入或 LVCMOS 输入:1MHz 至 250MHz
    • 晶振输入:8MHz 至 50MHz
  • 灵活输出频率
    • 44.1kHz 至 350MHz
    • 无毛刺输出分频器切换
  • 四路可独立配置的输出
    • LVCMOS、LVDS 或 HCSL 输出
    • 具有可编程摆幅的差分交流耦合输出(与 LVDS、CML-、LVPECL 兼容)
  • 完全集成的 PLL、可配置的环路带宽:100kHz 至 3MHz
  • 通过单电源或混合电源供电以进行电平转换:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可配置 GPIO
    • 状态信号
    • 最多 4 个独立输出使能端子
    • 输出分频器同步
  • 灵活的配置选项
    • 与 I2C 兼容的接口:最高 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM
  • 仅支持 100Ω 系统
  • 工业温度范围:–40ºC 至 85ºC
  • 小外形封装:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 低抖动(1psec RMS) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Input level VCC out (V) VCC core (V) Number of outputs Output frequency (Max) (MHz) Output level Operating temperature range (C) Features Programmability
CDCI6214 立即下单 Crystal     1.8
2.5
3.3    
1.8
2.5
3.3    
4     350     LVCMOS
LVDS
LVPECL    
-40 to 85     I2C
Pin programming    
EEPROM
Pin configuration
Serial interface    
CDCM9102 立即下单 LVPECL     3.3     3.3     2     1296     LVDS     -40 to 85     3.3-V VCC/VDD     Pin configuration