TIDA-01016

信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计

TIDA-01016

设计文件

概述

TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样 ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可以捕获高达 4GHz 的信号。此设计通过 LMX2582 展示了时钟解决方案,以期在微波回程应用中使用较高输入频率时实现 ADC32RF45 的最佳 SNR 性能。

特性
  • 适用于射频采样 ADC 的 3GHz 低相位噪声时钟解决方案,当输入为 3.65GHz 时,SNR >51dB
  • 4GHz 高频输入信号捕获能力
  • 大信号带宽、高动态范围射频采样接收器解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC8A.PDF (671 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNS2.PDF (141 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNS3.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNS6.ZIP (1568 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO8.ZIP (685 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNS5.PDF (1991 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXB0104具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Clocking Ref Design for RF Sampling ADCs in Signal Analyzers and Wireless Tester (Rev. A) 2016年 12月 5日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC32RF45EVM 适用于 ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 的评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-01015 适用于数字示波器和无线测试器中的 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计 TIDA-01017 适用于示波器、无线测试器和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计 TIDA-01161 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频