LMX2694EPEVM
15-GHz 宽带射频合成器评估模块
LMX2694EPEVM
概述
此评估模块适用于 LMX2694-EP 支持扩展温度的 15GHz 宽带射频合成器。此合成器支持符合 JESD204B 标准的 SYSREF 信号缓冲和生成。LMX2694-EP 允许设计人员同步多个器件实例的输出。
特性
- 15GHz 直接 VCO 输出
- 在 8GHz 载波下具有 54fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)
- 跨多个器件实现输出相位同步
- SYSREF 支持
- 工作温度范围:-55°C 至 +115°C
- 此评估模块具有用于合成器的完整电路,经过性能优化和测试,并包括一个 USB 编程模块
射频 PLL 与合成器
开始使用
- 订购 LMX2694EPEVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMX2694EPEVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
立即订购并开发
评估板
LMX2694EPEVM
— 15-GHz 宽带射频合成器评估模块
TI.com 上无现货
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
版本: 1.7.7.5
发布日期: 23 七月 2024
TICS Pro 1.7.7.5 installer binary for Windows operating system
产品
时钟发生器
射频 PLL 与合成器
时钟缓冲器
振荡器
时钟抖动清除器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.7.5 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.5 Software Manifest
发布信息
Added Features
- LMK5B12212, LMK5C22212A support EEPROM programming
Bug Fixes
- LMK3H0102 - No longer writes registers on startup.
- LMK05318B - Export EEPROM Map button bugfix.
- LMK5B/LMK5C family - Small usability bug-fixes.
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新信息
- Bugfixes and improvements.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMX2694EPEVM Evaluation Instructions | 2019年 5月 23日 | |||
证书 | LMX2694EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 5月 12日 | ||||
数据表 | LMX2694-EP 具有相位同步功能的 15GHz 宽带 PLLatinum 射频合成器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 4月 28日 |