ZHCUBK6A May   2018  – December 2023 ADC12DL2500 , ADC12DL3200

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1.     相关文档
      1.      技术参考文档
      2.      TSW14DL3200EVM 操作
  5. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  6. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14DL3200EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(*在定向之前禁用射频输出)
      1. 3.5.1 如果使用外部时钟(可选)
    6. 3.6  打开 TSW14DL3200EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DLXX00EVM 的 5V 电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DLXX00EVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载至 TSW14DL3200EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  7. 4器件配置
    1. 4.1 选项卡结构
    2. 4.2 底层控件
  8.   A ADC12DL3200EVM 疑难解答
  9.   B 可选 ADC12DL3200EVM 配置
  10.   C 修订历史记录
User's Guide

ADC12DLXX00 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。