CC2652RB
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4 GHz crystal-less BAW wireless MCU

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ 无晶振 BAW CC2652RB 多协议 2.4GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652RB 开发套件
SimpleLink Wi-Fi CC3200 音频·BoosterPack CC3200AUDBOOST 评估模块和开发板

参考设计

工业无线状态监控参考设计

Use this reference design to quickly establish a wireless network that connects various types of sensors for condition monitoring directly to the Cloud. Condition Monitoring is based on a regular or permanent recording of the machine condition which is necessary for predictive maintenance. Inputs (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (4)

培训内容 型号 类型
SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 软件开发套件 (SDK)
Bluetooth Power Calculator  (ZIP 560 KB )    2019年 10月 3日    (英文內容)
RF range estimator  (ZIP 9583 KB )    2019年 9月 26日    (英文內容)
Bluetooth power calculator  (ZIP 43 KB )    2018年 6月 6日    (英文內容)

开发工具 (9)

培训内容 型号 类型
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
适用于 HomeKit 的 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 插件 SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-HOMEKIT 插件
SmartRF Studio Download SMARTRFTM-STUDIO 计算工具
TI 射频范围评估器 RF-RANGE-ESTIMATOR 计算工具
蓝牙功耗计算工具 BT-POWER-CALC 计算工具
TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO SENSOR-CONTROLLER-STUDIO 软件开发工具、IDE、编译器
适用于无线连接的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-WCS 软件开发工具、IDE、编译器
SmartRF 闪存编程器 FLASH-PROGRAMMER 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2652RB 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。