XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 调试探针插件
TMDSEMU110-ETH
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TMDSEMU110-ETH:
XDS110 Energy Trace HDR

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE
主要文档
Download - PDF Icon

描述

德州仪器 (TI) XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 是 XDS110 调试探针(仿真器)的一个附件,可增加 Energy Trace 功能的动态范围。这允许在所有的 Simplelink 无线 MCU 上执行非常精确的功耗测量,同时仍使用同样众所周知的用户界面。这使得 XDS110 ETHDR 成为一种可满足所有设计人员对功耗监控的需求的解决方案。

XDS110 ETHDR 可通过其 30 引脚扩展连接器连接到 XDS110 调试探针,并在 XDS110 调试探针上使用辅助 14 引脚端口连接。这样一来,便可以无缝增加使用 XDS110 调试探针中包括的 EnergyTrace 功能的现有测试环境的动态范围。

XDS110 ETHDR 具有以下特性:

  • 提供给目标板的电压为 1.8V 至 3.6V
  • 使用提供的 USB 线缆时电流高达 800mA
  • 在 256kSPS 时执行的电流采样
  • 两种运行模式:
    • 高精度/低峰值模式:输出电流为 1µA 到 120mA
    • 低精度/高峰值模式:输出电流为 1µA 到 800mA

XDS110 ETHDR 封装包含:

  • XDS110 ETDHR 仓体
  • USB 线缆
  • 快速入门指南

支持的器件:

  • SimpleLink MCU(CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
  • C2000、TM4C12x 和 Hercules 微控制器
  • 不支持 MSP430 微控制器

您将需要:

  • 安装 Code Composer Studio v7(或更高版本)或兼容的第三方开发环境。
  • XDS110 调试探针 (TMDSEMU110-U)

发货信息:

  • 产品包装盒尺寸:260mm x 200mm x 50mm (10.0in x 8.0in x 2.0in)
  • 包装产品重量:240g (8.0oz)

特性

德州仪器 (TI) XDS110 EnergyTrace™ 高动态范围 (ETHDR) 是 XDS110 调试探针(仿真器)的第一个附件。按照设计,该器件是一个可将 EnergyTrace 应用于更高功率的无线连接系统的完整插入式解决方案,与内置于 XDS110 调试探针的原始 EnergyTrace 功能相比,其范围、分辨率和采样率都有所提高。

XDS110 ETHDR 增强的电气特性也使其适合用于更加广泛的开发套件和自定义目标板中。

XDS110 ETHDR 使用与 XDS110 调试探针相同的外壳,从而使其成为一种物理上适合实验室环境的优质解决方案。

XDS110 系列与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对指定 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能。

其他 XDS 产品:

带 TI 20 引脚连接器的 XDS100v2
带 TI 14 引脚连接器的 XDS100v2
带 ARM 连接器的 XDS100v2
XDS200 带 USB 的 XDS560v2 System Trace
带 USB 和以太网的 XDS560v2 System Trace
XDS560v2 PRO TRACE 接收器

包含项目

  • XDS110 ETHDR pod
  • USB2.0 cable
  • English Quick start guide leaflet
  • Korean Quick start guide leaflet
  • Terms and conditions leaflet

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1769 2017年 7月 7日
PDF 1887 2017年 3月 14日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 365 2019年 1月 2日
相关产品

开发工具 (2)

名称 器件型号 工具类型
XDS110 JTAG 调试探针  TMDSEMU110-U  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
AM5706  Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全引导  Sitara 处理器 
AM5718-HIREL  AM5718-HIREL Sitara™ 处理器器件版本 2.0  Sitara 处理器 
CC2640  针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2640R2F  SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2640R2F-Q1  符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案 
CC2650MODA  SimpleLink™™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 模块  无线连接 
CC3200MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块  SimpleLink MCU 
CC3220MOD  SimpleLink Wi-Fi® CERTIFIED® 无线模块解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220R  SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220S  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 
CC3220SF  SimpleLink Wi-Fi® 和物联网单芯片无线 MCU 解决方案  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章