TMS320C2802 TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP | 德州仪器 TI.com.cn

TMS320C2802
该产品可持续生产,以支持现有客户。
TMS320F2809, F2808, F2806, F2802, F2801, C2802, C2801, UCD9501 DSP

 

描述

TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802 和 TMS320C2801 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制 应用的高度集成和高性能解决方案。

在整个文档中,TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015 和 TMS320F28016 分别简写为 F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015 和 F28016。TMS320F28015 和 TMS320F28016 均简写为 F2801x。器件比较(100MHz 器件)和器件比较(60MHz 器件)提供了各款器件的 特性 摘要。

特性

  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 100MHz(10ns 周期时间)
    • 60MHz(16.67ns 周期时间)
    • 低功耗(1.8V 内核,3.3V I/O)设计
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 连动运算
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 片上存储器
    • F2809:128K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
      F2808:64K × 16 闪存,18K × 16 SARAM
      F2806:32K × 16 闪存,10K × 16 SARAM
      F2802:32K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
      F2801:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
      F2801x:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM(仅适用于闪存器件)
    • C2802:32K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
      C2801:16K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
  • 引导 ROM (4K × 16)
    • 具有软件引导模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C 和并行 I/O)
    • 标准数学表
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 任一 GPIO A 引脚可连接至三个外部内核中断之一
  • 可支持全部 43 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 字节序:小端字节序
  • 128 位安全密钥/锁
    • 保护闪存/OTP/L0/L1 块
    • 防止固件逆向工程
  • 3 个 32 位 CPU 计时器
  • 增强型控制外设
    • 高达 16 个 PWM 输出
    • 在 150ps MEP 分辨率下高达 6 个 HRPWM 输出
    • 多达 4 个捕获输入
    • 多达 2 个正交编码器接口
    • 多达 6 个 32 位/6 个 16 位计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 4 个 SPI 模块
    • 多达 2 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 12 位 ADC,16 通道
    • 2 × 8 通道输入多路复用器
    • 两个采样保持
    • 单个/同步转换
    • 快速转换率:
      80ns - 12.5MSPS(仅 F2809)
      160ns - 6.25MSPS (280x)
      267ns - 3.75MSPS (F2801x)
    • 内部或外部基准
  • 多达 35 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 高级仿真 特性
    • 分析和断点功能
    • 通过硬件的实时调试
  • 开发支持包括
    • ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
    • Code Composer Studio™IDE 项目示例的源代码
    • SYS/BIOS
    • 数字电机控制和数字电源软件库
  • 低功耗模式,节省能耗
    • 支持闲置、待机、停机模式
    • 禁用单独的外设时钟
  • 封装选项
    • 薄型四方扁平封装 (PZ)
    • MicroStar BGA™(GGM,ZGM)
  • 温度选项
    • A:-40°C 至 85°C (PZ,GGM,ZGM)
    • S:-40°C 至 125°C (PZ,GGM,ZGM)
    • Q:-40°C 至 125°C (PZ)
      (通过针对汽车 应用的 AEC-Q100 认证)

All trademarks are the property of their respective owners.