ADS8684
- 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
- 支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道和 8 通道多路复用器 (MUX)
- 独立于通道的可编程输入范围:
- 双极:±10.24V、±5.12V 和 ±2.56V
- 单极:0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V
- 5V 模拟电源:1.65V 到 5V I/O 电源
- 恒定的阻性输入阻抗:1MΩ
- 输入过压保护:高达 ±20V
- 低漂移的片上 4.096V 基准电压
- 出色的性能:
- 500kSPS 的总吞吐量
- 差分非线性 (DNL):±0.5 最低有效位 (LSB);最大积分非线性 (INL):±0.75 LSB
- 增益误差和偏移误差低漂移
- 信噪比 (SNR):92dB;总谐波失真 (THD):–102dB
- 低功耗:65mW
- AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
- SPI- 兼容接口,支持菊花链连接
- 工业温度范围:-40°C 至 125°C
- TSSOP-38 封装 (9.7mm × 4.4mm)
应用
- 电力自动化
- 保护中继器
- PLC 模拟输入模块
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8684 和 ADS8688 分别为 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,它们基于 16 位逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC),工作时的吞吐量可达
500kSPS。 这些器件提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路(过压保护高达 ±20V)、支持自动和手动两种扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器、以及低温度漂移的片上 4.096V 基准电压。 采用 5V 单模拟电源供电时,器件上的各输入通道均可支持 ±10.24V、
±5.12V 和 ±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。模拟前端在所有输入范围内的增益均经过精确微调,以确保高直流精度。 输入范围的选择可通过软件进行编程,各通道输入范围的选择相互独立。 该器件提供了一个
1MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论所选输入范围为何)。
ADS8684 和 ADS8688 提供了用于连接数字主机的简单 SPI 兼容串行接口,并且支持以菊花链形式连接多个器件。 数字电源可提供 1.65V 到 5.25V 范围内的电压,因此可直接连接各种主机控制器。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS868x 具有双极输入范围的 16 位,500kSPS,4 通道和 8 通道单电源逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 9月 11日 |
电路设计 | 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
应用手册 | 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | ||
应用手册 | 使用突发序列器模式在 ADS8686S 上进行平均来降低相位延迟 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 7日 | ||
应用手册 | Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I | 2018年 11月 9日 | ||||
白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
用户指南 | Phase Compensated 8-CH Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) | 2015年 3月 12日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
评估套件包括 ADS8688 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ADS8688SW-LINUX — ADS8688 Linux® 驱动程序
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIPD167 — 用于电力自动化并支持相位补偿的 8 通道多路复用数据采集系统参考设计
该设计介绍了相和相补偿的概念;对比了非同步采样 ADC 和同步采样 ADC 输入通道之间引入的附加相位延迟;提供了最优算法,用以补偿非同步实施引入的相位延迟。
测量结果演示了本设计使用的相补偿算法如何补偿多路复用 ADC 引入的附加相位延迟,实现了与同步采样 ADC 解决方案性能相当的解决方案。
TIDA-00310 — 用于智能电网 IED 的模拟输入、输出和继电器驱动输出模块
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。