ADS131A04
- 双通道或四通道同步采样差分输入
- 数据速率:高达 128kSPS
- 高性能:
- 单通道精度:在 10,000:1 动态范围内优于 0.1%
- 有效分辨率:20.6位 (8kSPS)
- 总谐波失真 (THD):50Hz 和 60Hz 频率下为 -100dB
- 集成的负电荷泵 允许绝对输入电压低于接地值
- 灵活的模拟电源选项:
- 采用负电荷泵:3.0V 至 3.45V
- 单极电源:3.3V 至 5.5V
- 双极电源:±2.5V
- 数字电源:1.65V 至 3.6V
- 低温漂内部基准电压:6ppm/°C
- 模数转换器 (ADC) 自检
- 通信时的循环冗余校验 (CRC) 和汉明码错误校正
- 多个 SPI数据接口模式:
- 异步中断
- 同步主从接口
- 封装:32 引脚 TQFP
- 工作温度范围:
-40°C 至 +125°C
ADS131A02 和 ADS131A04 器件为双通道和四通道同步采样 24 位 ΔΣ 模数转换器 (ADC)。ADS131A02 或 ADS131A04 具有宽动态范围、最高 128kSPS 的可扩展数据速率以及内置故障监控器等特性,这使得它非常适合能源监控、电网保护和控制等 应用。ADC 输入端可以单独直接接入电阻分压器网络、电流互感器或 Rogowski 线圈,以测量电压或电流。这两款器件具有灵活的电源选项(包括内部负电荷泵),可最大限度提高有效分辨率,非常适合宽动态范围 应用。
这两款器件提供异步和同步主从接口选项,可为多个器件串联而成的单一系统灵活实施 ADC 配置。接口上配有多种接口检查、ADC 启动检查和数据完整性检查功能,可报告 ADC 中的错误以及数据传输期间的错误。
这种完整的模拟前端 (AFE) 解决方案采用 32 引脚 TQFP 封装,其额定工业温度范围为 -40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ADS131A0x 双通道或四通道 24 位 128kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 4月 23日 |
应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
应用手册 | 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 13日 | |
白皮书 | 考虑 Δ-Σ ADC 中多个源的延迟 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 3月 15日 | |||
电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
技术文章 | Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi | PDF | HTML | 2018年 12月 4日 | |||
技术文章 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS131A04EVM — ADS131A04 评估模块
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00810 — 用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。