适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
TIDA-01042
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be connected in parallel to increase the maximum current output from 100 A to 200 A. This design describes the design theory, part selection, and optimization of this solution.

特性
  • Modular design capable of 200 A maximum charge and discharge
  • High-precision calibration control achieving 0.02% full-scale current control accuracy and 0.02% voltage control accuracy
  • Input voltage (bus) from 8 V - 16 V and output load (battery) from 0 V - 4.2 V (5 V max)
  • Up to four LM5170-Q1 multiphase bidirectional buck, boost integrated controllers and drivers for charging and discharging

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (22)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS131A04  用于电源监视、控制和保护的模拟前端  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC80004  4 通道 16、14、12 位 1LSB INL 缓冲电压输出数模转换器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA828  50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM2664  输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压转换器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5118  75V 宽输入电压降压-升压转换器  降压/升压和反相  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5170-Q1  多相双向电流控制器  降压/升压和反相  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM6142  双路高速/低功耗 17 MHz 轨至轨 I/O 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM7705  低噪声负偏置发生器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA827  低噪声、高精度、JFET 输入运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5025  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV1T00  具有 CMOS 逻辑电平转换器的单电源 2 输入正与非门  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV1T32  单电源 2 输入正或门 CMOS 逻辑电平转换器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV4053A-Q1  汽车类三路 2 通道模拟多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G04-Q1  汽车类单路反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4561  固定增益高速全差动 I/O 放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV07  36V 精密轨至轨输出运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4S012  具有电源钳位的 4 通道 USB ESD 解决方案  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS717  低噪声高带宽 PSRR、低压降 150mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS737  单路输出 LDO、1A、可调节(1.2 至 5.0V)反向电流保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS131A04 下载 下载
DAC80004 下载
下载
INA828 下载 下载
LM2664 下载 下载
LM5118 下载 下载
LM5170-Q1 下载 -
LM6142 下载 下载
下载 下载
LM7705 下载 下载
OPA827 下载 下载
下载 下载
REF5025 下载 下载
下载 下载
REF5050 下载 下载
下载 下载
SN74LV1T00 下载
下载
SN74LV1T32 下载 下载
下载 下载
SN74LV4053A-Q1 下载 下载
下载 下载
SN74LVC1G04-Q1 下载 下载
下载 下载
THS4561 下载 -
下载 -
TLV07 下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TPD4S012 下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS717 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS737 下载 下载
下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3437 2019年 6月 25日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1270 2019年 5月 31日
ZIP 5259 2019年 5月 31日
PDF 7810 2019年 5月 31日
PDF 528 2019年 5月 31日
PDF 241 2019年 5月 31日
PDF 1357 2019年 5月 31日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计  TIDA-01041  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
USB2ANY 接口适配器  USB2ANY  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Δ-Σ 评估软件  DELTASIGMAEVAL-GUI  软件库 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章