ZHCADR5A June   2014  – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2同轴电缆供电的工作原理
    1. 2.1 电感器特性
    2. 2.2 电容器特性
    3. 2.3 铁氧体磁珠特性
  6. 3设计注意事项
    1. 3.1 频率范围
    2. 3.2 电源注意事项
    3. 3.3 电感器尺寸注意事项
    4. 3.4 布局布线注意事项
  7. 4FPD-Link PoC 要求
    1. 4.1 通道要求
    2. 4.2 PoC 噪声要求
      1. 4.2.1 VPoC 噪声和脉冲
      2. 4.2.2 RIN+ 噪声
      3. 4.2.3 产生 PoC 噪声的原因
      4. 4.2.4 噪声测量最佳实践
      5. 4.2.5 减少 PoC 噪声的影响
  8. 5TI 建议的 PoC 网络
    1. 5.1 FPD-Link III 数据表中的 PoC 网络
    2. 5.2 Murata 网络
      1. 5.2.1 Murata 网络 1
      2. 5.2.2 Murata 网络 2
      3. 5.2.3 Murata 网络 3
    3. 5.3 TDK 网络
      1. 5.3.1 TDK 网络 1
      2. 5.3.2 TDK 网络 2
      3. 5.3.3 TDK 网络 3
      4. 5.3.4 TDK 网络 4
      5. 5.3.5 TDK 网络 5
      6. 5.3.6 TDK 网络 6
      7. 5.3.7 TDK 网络 7
      8. 5.3.8 TDK 网络 8
    4. 5.4 Coilcraft 网络
      1. 5.4.1 Coilcraft 网络 1
      2. 5.4.2 Coilcraft 网络 2
      3. 5.4.3 Coilcraft 网络 3
      4. 5.4.4 Coilcraft 网络 4
  9. 6总结
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录
Application Note

在 FPD-Link 设计中进行同轴电缆供电

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。