ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
要设计合适的 PoC 网络,请考虑该网络必须能够进行滤波的频率范围。FPD-Link 通信的工作频率范围取决于特定的器件配对和模式配置。
例如,使用 DS90UB953-Q1 和 DS90UB954-Q1 的系统在同步模式下运行,基准时钟为 26MHz,其正向通道速率为 4.16Gbps(频率高达 2.1GHz),反向通道速率为 50Mbps(频率低至 25MHz)。因此,所选的 PoC 网络需要支持 25MHz 至 2.1GHz 的频率范围。不过,在基准时钟为 26MHz 的非同步外部时钟模式下运行的相同器件将以 2.08Gbps(频率高达 1.04GHz)的正向通道速率和 10Mbps(频率低至 5MHz)的反向通道速率运行。对于该配置,所选择的 PoC 网络需要支持 5MHz 至 1.04GHz 的频率范围。对于可能支持多种配置的设计而言,了解工作频率尤为重要。
表 4-2 展示了一些常见的串行器/解串器配置及其正向和反向通道通信频率。最后一列显示了 PoC 网络必须能够进行滤波的频率范围。有关器件兼容性和模式配置的更多详细信息,请参阅相应的器件数据表。
串行器 | 解串器 | 模式 | 时钟 | BC 频率 | FC 频率 | PoC 滤波器频率范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
DS90UB913A-Q1 | DS90UB914-Q1 | 12 位 LF | 50MHz | 2.5MHz | 700MHz | 1.25MHz - 700MHz |
DS90UB933-Q1 | DS90UB934-Q1 | 12 位 | 100MHz | 2.5MHz | 935MHz | 1.25MHz - 935MHz |
DS90UB933-Q1 | DS90UB954-Q1 | 10 位 | 100MHz | 2.5MHz | 700MHZ | 1.25MHz - 700MHZ |
DS90UB953-Q1 | DS90UB934-Q1 | DVP | 25MHz | 2.5MHz | 350MHZ | 1.25MHz - 350MHZ |
DS90UB954-Q1 | 同步 | 26MHz | 50MHz | 2.1GHZ | 25MHz - 2.1GHZ | |
DS90UB954-Q1 | 非同步 | 52MHz | 10MHz | 2.1GHz | 5MHz 至 2.1GHz |