ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
汽车应用的发展日新月异,诸如 360 度全景视图和车内驾驶员警觉性监控等新功能不断涌现。为了支持这些功能,需要在车辆内外安装多个摄像头,每个摄像头都需要配备额外的硬件和布线元件。FPD-Link III 器件可以通过摄像头和串行器之间的单根标准同轴电缆传输视频数据和电源,以此简化汽车系统的设计。这样不仅可以减轻整车重量,消除单独的电源需求,还可以极大地降低布线成本。本应用手册讨论了这些应用的电源设计部分涉及的限制条件,并提供了多种同轴电缆供电 (PoC) 网络解决方案。