ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
标志符 | 说明 | 器件型号 | 供应商 |
---|---|---|---|
L1 | 电感器,10μH,0.288Ω(最大值),530mA(最小值,Isat、Itemp),30MHz SRF(最小值),3mm x 3mm,AEC-Q200 | LQH3NPZ100MJR | MuRata |
电感器,10μH,0.360Ω(最大值),450mA(最小值,Isat、Itemp),30MHz SRF(最小值),3.2mm x 2.5mm,AEC-Q200 | NLCV32T-100K-EFD | TDK | |
电感器,10μH,0.400Ω(典型值),550mA(最小值,Isat、Itemp)39MHz SRF(典型值),3mm x 3mm,AEC-Q200 | TYS3010100M-10 | Laird | |
电感器,10μH,0.325Ω(最大值),725mA(最小值,Isat、Itemp),41MHz SRF(典型值),3mm x 3mm,AEC-Q200 | TYS3015100M-10 | Laird | |
FB1 – FB3 | 铁氧体磁珠,1GHz 时为 1.5kΩ,85°C、500mA 直流时最大 0.5Ω,0603 SMD,AEC-Q200 | BLM18HE152SZ1 | Murata |
C1 | 100nF | ||
C2 | >10μF |