ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
尽管不是功能所必需的,但某些系统具有在设计 PoC 网络时必须考虑的尺寸限制。所使用的电感器的感值基于系统的阻抗和滤波需求,但电感器的物理尺寸取决于器件内核维持磁场的能力。物理尺寸较小的电感器具有较低的饱和电流,并限制 PoC 网络的电流额定值。安全使用饱和电流较低的电感器的一种方法是通过增加同轴电缆承载的电压来降低电路的电流要求。例如,如果摄像头或传感器需要的功率为 1.5W 并且使用的 PoC 电压为 5V,则必须支持 300mA 的电流。但是,如果使用的 PoC 电压为 12V,则仅须支持 125mA 的电流。所需的电流越低,允许使用的电感器具有的饱和电流就越低,并且占用的空间可能越小。