ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
RIN+ 噪声是在解串器板上 RIN+ 引脚输入端测得的噪声。当频率介于 0 和 50MHz 之间时,RIN+ 噪声的峰峰值必须小于 10mV,以防止 FPD-Link 信号衰减。
为了准确测量系统中的 RIN+ 噪声,图像传感器和串行器侧的所有其他负载器件必须主动汲取电流。还必须禁用所连接的串行器和解串器生成的正向通道和反向通道传输,以防止噪声测量受到干扰。要禁用正向通道和反向通道传输,必须将串行器和解串器器件上的 PDB 引脚拉至 GND。在主动捕获视频数据时,图像传感器应该会产生 RIN+ 噪声。因此,如果在测量时未启用图像传感器,则结果不能准确表示系统的 RIN+ 噪声。下面列出了 RIN+ 噪声测量过程的一个示例: