ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
随着 FPD-Link 通信频率的提高,对更复杂的 PoC 网络的需求也随之而来。在处理极高的频率时,铁氧体磁珠非常有用。铁氧体磁珠是特殊类型的电感器,具有非常低的电感,但额定频率处于 MHz 至 GHz 量级范围之内。在标准线圈电感器通常开始表现得像电容器时,铁氧体磁珠可以继续提供高阻抗。图 2-8 展示了一个实际的铁氧体磁珠,该铁氧体磁珠具有电感分量、电容分量和电阻分量。铁氧体磁珠主要包含电感分量,因此 LFB 是该模型中最主要的部分。直到出现非常高的频率时,寄生电容 CPar 才会变得显著。
向 PoC 网络中添加铁氧体磁珠可以扩大频率覆盖范围。不过,当电流为直流时,铁氧体磁珠的电阻分量可能比标准线圈电感器更大。虽然电阻通常很小 (<1Ω),但在消耗电流的应用中,较高的直流电阻会导致显著的 IR 压降。