影响 PoC 网络上的噪声的系统级因素有多种。下面列出了一些可能的 PoC 噪声源。
- 开关稳压器 – 开关稳压器以高频率开启和关闭输出,从而将高电压直流信号降至较低的电压。该开关通过稳压器反馈至输入 VPoC。开关频率通常具有 kHz 的量级,可以在 PoC 网络中传输,因此降低了信噪比。
- 图像传感器 - 由于功率需求会发生变化,传感器可能会以传感器的帧速率在系统中引入噪声。该需求在收集有效帧数据期间达到峰值,在消隐周期下降。在可以阻断 MHz 至 GHz 量级频率的 PoC 网络中,这种低频噪声可以更容易地进行传播。
- 不良的电路板布局布线 – 如果不遵循数据表中的电路板布局布线指南,则可能会导致系统中的信号衰减并产生额外的噪声。
- 环境噪声 – 环境噪声来自周围环境,其行为可能类似于白噪声。这可能会在整个频谱范围内的所有频率上施加噪声。