ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
PoC 网络的作用是将高速数据信号与直流电源信号相分离。高速信号包含一个将视频和控制数据传送到解串器的高速正向通道和一个将控制数据传送到串行器的低速反向通道。图 2-1 简要概述了 FPD-Link 和直流电源如何共享单条同轴电缆。直流电源信号必须与串行器的 DOUT 引脚和解串器的 RIN 引脚完全隔离。这是通过将交流耦合电容器放置在与 FPD-Link 信号路径一致的位置来实现的,该电容器会阻止直流信号并传递正向和反向通道数据信号。一个简单的电容器就可以实现该目的,因为该电容器在正向和反向通道频率上具有非常低的阻抗,并且对于直流电相当于开路。
PoC 网络是一种低通滤波器电路,旨在传递传输的直流信号,同时将对高速交流信号的干扰降至最低。为了使该低通滤波器电路不干扰高速信号,该电路的阻抗需要远大于通道的特性阻抗。建议在整个 FPD-Link 工作频段上满足 1kΩ 的阻抗。