ZHCADR5A June 2014 – January 2024 DS90UB913A-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1
本节提供了多个 TI 建议的 PoC 网络。TI 建议根据所需的频率范围、额定电流和温度选择网络。请注意,这些网络中的每一个都已由 TI 使用最小测试板进行测试,以满足 PCB 预算的通道规格要求。但是,由于系统相关因素(例如附加引线、接触元件、所选的连接器和一般布局技术),选择的任何 PoC 网络都必须经过重新验证,以验证系统是否仍满足插入损耗和回波损耗要求。
供应商 | 网络 | 频率范围 | 电流额定值 | 温度额定值 |
---|---|---|---|---|
不适用 | 来自 FPD-Link III 数据表 | 25MHz – 2.1GHz | 250mA | 105°C |
MuRata | 网络 1 | 5MHz – 5GHz | 800mA | 105°C |
网络 2 | 5MHz – 5GHz | 825mA | 105°C | |
网络 3 | 1MHz – 1GHz | 300mA | 105°C | |
TDK | 网络 1 | 5MHz – 4.2GHz | 300mA | 105°C |
300mA | 115°C | |||
网络 2 | 5MHz – 4.2GHz | 600mA | 105°C | |
300mA | 115°C | |||
网络 3 | 5MHz – 4.2GHz | 300mA | 105°C | |
200mA | 115°C | |||
网络 4 | 5MHz – 4.2GHz | 1000mA | 115°C | |
网络 5 | 5MHz – 4.2GHz | 600mA | 115°C | |
网络 6 | 5MHz – 4.2GHz | 600mA | 115°C | |
网络 7 | 1MHz – 1GHz | 300mA | 105°C | |
网络 8 | 1MHz – 1GHz | 400mA | 105°C | |
Coilcraft | 网络 1 | 1MHz – 5GHz | 300mA | 125°C |
网络 2 | 1MHz – 5GHz | 300mA | 125°C | |
网络 3 | 1MHz – 5GHz | 800mA | 125°C | |
网络 4 | 1MHz – 5GHz | 1200mA | 125°C |