ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,可让您在 AM263Px MCU 上轻松开始开发。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。