ZHCUBF8A October 2023 – January 2024 AM263P4
AM263Px 控制卡通过将 SoC 信号端接至 10 引脚接头来支持快速串行接口。该接口具有两条数据线路和一条时钟线路来用于接收和发送信号。该接头连接到 3.3V IO 电压电源 (VSYS_3V3_LDO1)。
FSI 信号通过 1:2 信号路由多路复用器。多路复用器的选择线路上有一个上拉电阻,因此默认采用 FSI 信号路由。要使用 MCAN4 和 MCAN5,IO 扩展器的 FSI_MUX_SEL GPIO 必须配置为逻辑低电平输出。
选择 | 条件 | 功能 |
---|---|---|
低电平 | 选择了 MCAN 信号 | A → B1 |
高电平(默认) | 选择了 FSI 信号 | A → B2 |